Verteiler, FHR-B, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 10 bar
088U0876
C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verteiler, FHR
088U0876
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 6 |
| Beschreibung | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FHR-B |
| Prüfdruck [bar] | 16 bar |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Nein |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.002 Kubikmeter |
| EAN/UPC | 5715162418772 |