Verteiler, FHF-B, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 10 bar
088U0547
Verteiler 7+7 Abschaltung
088U0547
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 7 |
| Beschreibung | Verteiler 7+7 Abschaltung |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Manifold 7+7 Shutoff |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FHF-B |
| Prüfdruck [bar] | 16 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP-Dossier Produktname | Manifold x+x Shutoff |
| Voreinstellung | Nein |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.724 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.724 Kilogramm |
| Volume | 2.672 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |