Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Verteiler, FHF-B, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 10 bar

088U0543

Verteiler 3+3 Abschaltung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]3
BeschreibungVerteiler 3+3 Abschaltung
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.]90 °C
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeNein
EntlüftungsventilNicht enthalten
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionManifold 3+3 Shutoff
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, FHF-B
Prüfdruck [bar]16 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP-Dossier ProduktnameManifold x+x Shutoff
VoreinstellungNein
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.656 Kilogramm
Nettogewicht1.656 Kilogramm
Volume1.283 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420081045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm