Verteiler, FHF-F, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 6 bar
088U0528
Verteiler 8+8 Danfoss BIV, Durchflussanzeige
088U0528
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 8 |
| Beschreibung | Verteiler 8+8 Danfoss BIV, Durchflussanzeige |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 6 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Ja |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | FHF-8F Verteiler PN6 8 Kreise RL Ms + DA |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FHF-F |
| Prüfdruck [bar] | 10 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP-Dossier Produktname | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4551 Gramm |
| Nettogewicht | 4551 Gramm |
| Volume | 5.231 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080987 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |