Danfoss logo
FHF-2F 088U0522

Verteiler, FHF-F, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 6 bar

088U0522

Verteiler 2+2 Danfoss BIV, Durchflussanzeige

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]2
BeschreibungVerteiler 2+2 Danfoss BIV, Durchflussanzeige
Betriebsdruck [bar] [max.]6 bar
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeJa
EntlüftungsventilNicht enthalten
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionFHF-2F Verteiler PN6 2 Kreise RL Ms + DA
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, FHF-F
Prüfdruck [bar]10 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-Dossier ProduktnameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungJa
Vorlauftemperatur [°C] [max.]60 °C
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1212 Gramm
Nettogewicht1212 Gramm
Volume1.969 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420080925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm