Verteiler, FHF, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 12, 10 bar
088U0512
Verteiler 12+12 Danfoss BIV
088U0512
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 12 |
| Beschreibung | Verteiler 12+12 Danfoss BIV |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FHF-12 Verteiler PN10 12 Kreise RL Ms |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FHF |
| Prüfdruck [bar] | 16 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7782 Gramm |
| Nettogewicht | 7304 Gramm |
| Volume | 5.652 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080918 |
| Proposition 65 | No significant risk |