Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0908

Verteiler, FH-PRO, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 10 bar

088U0908

FH-PRO Manifold 8+8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]8
BeschreibungFH-PRO Manifold 8+8
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
DurchflussanzeigeNein
EntlüftungsventilNicht enthalten
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 8+8
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, FH-PRO
Prüfdruck [bar]16 bar
VentilanschlussDanfoss RA
VoreinstellungJa
Vorlauftemperatur [°C] [max.]90 °C
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.375 Kilogramm
Nettogewicht3.16 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.003 Kubikmeter
EAN/UPC5702425235351