Verteiler, FH-PRO, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 10 bar
088U0904
FH-PRO Manifold 4+4
088U0904
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 4 |
| Beschreibung | FH-PRO Manifold 4+4 |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Durchflussanzeige | Nein |
| Entlüftungsventil | Nicht enthalten |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 4+4 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FH-PRO |
| Prüfdruck [bar] | 16 bar |
| Ventilanschluss | Danfoss RA |
| Voreinstellung | Ja |
| Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.718 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.593 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.002 Kubikmeter |
| EAN/UPC | 5702425235276 |