Verteiler, FH-PRO, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 10 bar
088U0897
Project Manifold 7+7 without Shutoff
088U0897
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 7 |
| Beschreibung | Project Manifold 7+7 without Shutoff |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FH-PRO |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.853 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.673 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.003 Kubikmeter |
| EAN/UPC | 5715162473764 |