Verteiler, FH-PRO, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verteiler, FH-PRO
088U0896
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 6 |
| Beschreibung | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FH-PRO |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.405 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.255 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.002 Kubikmeter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |