Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0893

Verteiler, FH-PRO, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 10 bar

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]3
BeschreibungProject Manifold 3+3 without Shutoff
Betriebsdruck [bar] [max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]0.600 bar
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
Product line34
ProduktgruppeVerteiler und Verteilersätze
ProdukttypVerteiler, FH-PRO
WerkstoffMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.272 Kilogramm
Nettogewicht1.17 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.001 Kubikmeter
EAN/UPC5715162466094