Verteiler, FH-PRO, Messing, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 10 bar
088U0892
Project Manifold 2+2 without Shutoff
088U0892
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
| Beschreibung | Project Manifold 2+2 without Shutoff |
| Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 0.600 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | Verteiler und Verteilersätze |
| Produkttyp | Verteiler, FH-PRO |
| Werkstoff | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.901 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.839 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466100 |