Danfoss logo
FHM-C1 / FHM-C2-product-category

FHM-C1 / FHM-C2

Die kompakten Mischventile von Danfoss sind für den Einsatz mit Hochtemperatur-Wärmequellen zur Steuerung von Durchfluss und Vorlauftemperatur in wasserführenden Fußbodenheizungssystemen konzipiert.
Dank der kompakten, flexiblen Bauweise kann der Mischshunt direkt am Verteiler entweder links oder rechts montiert werden, wobei der primäre Rohranschluss von der Seite oder von unten erfolgt.
Ein selbsttätiger FTC-Sensor regelt die Vorlauftemperatur und sorgt so für eine konstante Temperatur der Fußbodenheizung.
Ein eingebautes Rückschlagventil gewährleistet die korrekte Durchflussrichtung, während die manuelle Entlüftungsöffnung am höchsten Punkt des Shunts geöffnet werden kann, um eingeschlossene Luft aus dem System abzulassen. Dies trägt dazu bei, Lufteinschlüsse zu vermeiden und die Effizienz aufrechtzuerhalten.
Das integrierte Thermometer zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur an und ermöglicht so schnelle Sichtprüfungen und eine einfache Anpassung der Systemtemperatureinstellungen. Optional ist ein Sicherheitsthermostat erhältlich, der den Boden vor zu hohen Temperaturen schützt, indem er die Stromzufuhr zur Pumpe, zum Hauptregler oder zur Verteilerdose unterbricht.

Features and benefits

  • Zulufttemperaturregelung für mehr Komfort und Energieeinsparung
  • Temperatureinstellskala (15 – 50 °C oder 35 – 70 °C) zur Abdeckung aller Wärmeverluste
  • Die kompakte Bauweise ermöglicht die Installation auch in beengten Räumen
  • Das Spiegelkonzept ermöglicht die Installation auf der linken oder rechten Seite
  • Optionaler Sicherheitsthermostat zum Schutz der Böden
  • UPM3-Pumpe: Drehzahlvariable Pumpe
  • Maximale Vorlauftemperatur (Primärseite): 90 °C; maximal zulässige Fußbodenheizungstemperatur: 60 °C
  • Zuverlässige, robuste Konstruktion gewährleistet hohe Qualität und verhindert Leckagen
  • Option für elektronische Temperaturregelung der Zufuhr mit Icon2™