FTC
Die Vorlauftemperaturregelung (FTC) dient zur Regulierung und Aufrechterhaltung der Vorlauftemperatur bei wasserführenden Fußboden- oder Heizkörperheizungssystemen.
Der FTC ist ein selbsttätiger thermostatischer Sensor, der mit Mischventilen für Fußbodenheizungen (FHM-CX) und Zweiwegeventilen der Typen RA-N und RA-C kombiniert werden kann.
Die Wassertemperatur wird mittels eines Oberflächensensors gemessen, der mit einem im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen direkt am Rohr befestigt wird. Die RA-Click-Verbindung des Sensorelements ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung mit dem Ventil – ganz ohne Werkzeug.
Features and benefits
- Vorlauftemperatur regulieren und aufrechterhalten
- Temperatureinstellungsskala mit verschiedenen Temperatureinstellungen zur Abdeckung aller Wärmeverluste
- Einstellbereich 15 – 50 °C und geeignet für Fußbodenheizungssysteme
- Einstellbereich 35 – 70 °C und passend für Heizkörpersysteme
- 2 Meter Kapillarrohr
- RA-Click-Verbindung
- Werkzeugfreie Installation