Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 1200 mm
088X0919
On wall cabinet, width 1300 mm
088X0919
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | On wall cabinet, width 1300 mm |
| Breite [mm] | 1200.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Höhe [mm] | 600 mm |
| Material Description | Verteilerschrank UFH SMC-5, AP, B=1200mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Verteilerschränke |
| Produkttyp | Aufputzmontage |
| Tiefe [mm] | 130 mm |
| Werkstoff | Verzinkter Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 103.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477540 |