Danfoss logo
 On-wall version

Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 1050 mm

088X0918

On wall cabinet, width 1050 mm

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungOn wall cabinet, width 1050 mm
Breite [mm]1050.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Höhe [mm]600 mm
Material DescriptionVerteilerschrank UFH SMC-4, AP, B=1050mm
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeFH-Verteilerschränke
ProdukttypAufputzmontage
Tiefe [mm]130 mm
WerkstoffVerzinkter Stahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.45 Kilogramm
Nettogewicht10.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume89.04 Liter
EAN/UPC5715162477533