Danfoss logo
 On-wall version

Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungOn wall cabinet, width 780 mm
Breite [mm]780.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Höhe [mm]600 mm
Material DescriptionVerteilerschrank UFH SMC-3, AP, B=780mm
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeFH-Verteilerschränke
ProdukttypAufputzmontage
Tiefe [mm]130 mm
WerkstoffVerzinkter Stahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8542 Gramm
Nettogewicht8040 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume67.466 Liter
EAN/UPC5715162477526