Danfoss logo
 On-wall version

Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 420 mm

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungOn wall cabinet, width 420 mm
Breite [mm]420.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Höhe [mm]600 mm
Material DescriptionVerteilerschrank UFH SMC-1, AP, B=420mm
Eigenschaften
Wert
Product line34
ProduktgruppeFH-Verteilerschränke
ProdukttypAufputzmontage
Tiefe [mm]130 mm
WerkstoffVerzinkter Stahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.54 Kilogramm
Nettogewicht4.98 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume35.868 Liter
EAN/UPC5715162477502