Unterputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 805 mm
088X0912
In wall cabinet, width 805 mm
088X0912
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | In wall cabinet, width 805 mm |
| Breite [mm] | 805.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einstellbarer Höhenbereich [mm] [max.] | 675 mm |
| Einstellbarer Höhenbereich [mm] [min.] | 585 mm |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Verteilerschrank UFH FMC-3, UP, B=805 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktgruppe | FH-Verteilerschränke |
| Produkttyp | Unterputzmontage |
| Tiefenbereich [mm] [max.] | 145 mm |
| Tiefenbereich [mm] [min.] | 108 mm |
| Werkstoff | Verzinkter Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.45 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 65.807 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477472 |