Danfoss logo
193B2134_VA13H

ABN-FBH, Adapter for ABN Actuator VA64 - Pettinaroli (M28x1.5) valve connection

VA640000

Adapter for ABN Actuator VA64 - Pettinaroli (M28x1.5) valve connection

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeM 28 x 1.5
AnschlusstypenFlat version
Antriebs TypeABN
BeschreibungAdapter for ABN Actuator VA64 - Pettinaroli (M28x1.5) valve connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionADAPTER FOR PETTINAROLI BRASS MANIFOLD
Product line34
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeABN-FBH
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEAdapter
Satz ZubehörVA64
SCIP-Dossier Nr.8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
TypPettinaroli (brass manifold)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.08 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm