ABN-FBH, Adapter for ABN Actuator VA54H - MMA, Macon valve connection (high version)
VA54H
Adapter for ABN Actuator VA54H - MMA, Macon valve connection (high version)
VA54H
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | M 28 x 1.5 |
| Anschlusstypen | High version |
| Antriebs Type | ABN |
| Beschreibung | Adapter for ABN Actuator VA54H - MMA, Macon valve connection (high version) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ADAPTER for MMA, Macon valves |
| Product line | 34 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | ABN-FBH |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Adapter |
| Satz Zubehör | VA54 H |
| SCIP-Dossier Nr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
| Typ | MMA, Macon |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.05 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.05 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |