USV-S, DN 15, Innengewinde
003Z2231
USV-S DN 15, Innengewinde, Einstellventil
003Z2231
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | USV-S DN 15, Innengewinde, Einstellventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 150 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-S DN15, R 1/2", PN16 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | USV-S |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.269 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.249 Kilogramm |
| Volume | 0.458 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104082806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |