STV / STVL, ¾", Innengewinde NPT
065F8966
3/4" NPT brass balancing valve
065F8966
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde NPT |
| Beschreibung | 3/4" NPT brass balancing valve |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Cv-Wert | 5.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | 3/4" NPT BRASS BALANCING VALVE |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | STV / STVL |
| Ventilgröße | ¾" |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.58 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.58 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330580250773 |