MNF, DN 150, PN 16, Flansch
003Z1166
MNF DN 150 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MSV-F2
003Z1166
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Beschreibung | MNF DN 150 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 150 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| Kvs-Werte [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN150 PN16 inkl. Messnippel |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | MNF |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Ventilgröße | DN 150 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss (EN-GJL-250) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 53.1 Kilogramm |
| Volume | 213.6 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |