Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Flansch

003Z1170

MNF DN 50 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MSV-F2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenFlansch
BeschreibungMNF DN 50 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]200 KPa
DruckstufePN 25
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionNein
Kvs-Werte [m³/h]53.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN50 PN25 inkl. Messnippel
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypMNF
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-F2 MNF DN15-300
VentilgrößeDN 50
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-15)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.325 Kilogramm
Nettogewicht8.585 Kilogramm
Volume14.535 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm