Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Innengewinde

003Z4086

MVT DN 50, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MVT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungMVT DN 50, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]2.50 bar
DruckstufePN 20
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN50 PN20 kvs=40,0 G2" Rp
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypMVT
VentilgrößeDN 50
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.611 Kilogramm
Nettogewicht2.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.356 Liter
EAN/UPC5702425180583