Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Innengewinde

003Z4085

MVT DN 40, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MVT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungMVT DN 40, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]2.50 bar
DruckstufePN 20
EinstellskalaJa
EntleerungsfunktionJa
Kvs-Werte [m³/h]26.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMSV-BD DN40 PN20 kvs=26,0 G G1 1/2" Rp
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypMVT
VentilgrößeDN 40
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.928 Kilogramm
Nettogewicht1.895 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569