MVT, DN 15, Innengewinde
003Z4080
MVT DN 15 LF, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: MVT
003Z4080
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | MVT DN 15 LF, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Ja |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 PN20 kvs=3,0 G G1/2" Rp |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | MVT |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.805 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.805 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.35 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180460 |