Danfoss logo
Strangregulierventil LENO™ MSV-D-product-category

Strangregulierventil LENO™ MSV-D

Das LENO MSV-D ist eine neue Generation manueller Ventile für den Abgleich von Durchflussmengen in Heiz- und Kühlsystemen.

Dynamische Abgleichventile sind die bevorzugte Option für den hydraulischen Abgleich in Systemen mit konstantem und variablem Durchfluss. Wenn manuelle Abgleichventile für den hydraulischen Abgleich verwendet werden, sind diese besser für Systeme mit konstantem Durchfluss geeignet. Manuelle Abgleichventile können sowohl in Systemen mit konstantem als auch mit variablem Durchfluss zur Überprüfung des Durchflusses sowie zur Absperrung bei Service- und Reparaturarbeiten eingesetzt werden. Das Ventil kann sowohl im Vorlaufals auch im Rücklauf montiert werden.

Danfoss PFM 100/1000 sind von Danfoss empfohlene Messgeräte.

Features and benefits

  • Abnehmbares Handrad zur Erleichterung der Montage.
  • Numerische Voreinstellskala, aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar.
  • Einfache Blockierung der Voreinstellung.
  • Integrierte Messnippel für 3-mm-Messnadeln.
  • Öffnen/Schließen in Notfällen mit Inbusschlüssel.
  • Farbanzeige für offen/geschlossen.