Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Innengewinde

003Z9993

Produkttyp: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Innengewinde, Manueller Abgleich

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlüsseG 1"
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungMSV‑BD PURE DN25 G1"
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]2.50 bar
DruckstufePN 20
DurchflusstypN/A
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypLENO MSV-BD PURE
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VentilgrößeDN 25
Werkstoff VentilgehäuseEcobrass

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.072 Kilogramm
Nettogewicht0.985 Kilogramm
Volume1.37 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk