Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Außengewinde ISO 228/1

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, Außengewinde, manuelles Strangregulierventil
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Strangregulierventile LENO™ MSV-BD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlüsseG ¾ A
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1
BeschreibungMSV-BD DN 15, LF, Außengewinde, manuelles Strangregulierventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]2.50 bar
Differenzdruck, [max.] [kPa]3 KPa
DruckstufePN 20
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionJa
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 LF PN20 kvs=2,5 G 3/4"
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypLENO MSV-BD
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
VentilgrößeDN 15 LFLow flow
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.835 Kilogramm
Nettogewicht0.812 Kilogramm
Volume1.417 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420085517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm