Danfoss logo
Strangregulierventile LENO™ MSV-BD-product-category

Strangregulierventile LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD ist ein manuelles Strangventil zur Einregulierung von Heiz- und Kühlsysteme.

LENO™ MSV-BD wird für den Einsatz in Systemen mit konstantem Durchfluss empfohlen. Das Ventil kann sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf montiert werden.

MSV-BD PURE-Ventile sind im Bereich DN15LF bis 25 erhältlich. Der einzige Unterschied zwischen MSV-BD- und MSV-BD PURE-Ventilen ist das Messingmaterial, das für die Ventilkonstruktion verwendet wird.

Features and benefits

  • Abnehmbares Handrad zur Erleichterung der Montage.
  • Um 360° drehbare Serviceeinheit für einfaches Messen und Entleeren.
  • Digitale, aus verschiedenen Blickwinkeln ablesbare Einstellskala.
  • Einfachste Arretierung der Voreinstellung
  • Integrierte Messnippel für 3-mm-Messnadeln.
  • Integrierter Entleeranschluss für wahlweise Vorlauf-/Rücklaufleitung.
  • Öffnen/Schließen mit Innensechskantschlüssel.
  • Farbanzeige offen/geschlossen.