LENO Set (MSV-BD und MSV-S), DN 15, Innengewinde ISO 228/1
003Z4051
Set aus MSV-BD und MSV-S DN 15, Innengewinde
003Z4051
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablassanschluss Standard | BSPP |
| Ablaufdurchflusswert [l/h] | 281 L/h |
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlüsse | G ½" |
| Anschlussgröße Ablass [in] | NaN in |
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 228/1 |
| Beschreibung | Set aus MSV-BD und MSV-S DN 15, Innengewinde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck, [max.] [kPa] | 250 KPa |
| Differenzdruck, [min.] [kPa] | 3 KPa |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsanschluss, Typ | Gewinde |
| Entleerungsfunktion | Ja |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD+MSV-S DN15 PN20 kvs=3,0 1/2"Rp |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | LENO Set (MSV-BD und MSV-S) |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.236 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.213 Kilogramm |
| Volume | 2.219 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |