LENO MSV-O, DN 32, Innengewinde ISO 7/1
003Z4024
MSV-O DN 32, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil
003Z4024
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlüsse | Rp 1 ¼ |
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 7/1 |
| Beschreibung | MSV-O DN 32, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Differenzdruck, [max.] [kPa] | 3 KPa |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 16.60 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN32 PN20 kvs=18,0 G1М" Rp |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | LENO MSV-O |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP-Dossier Produktname | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Ventilgröße | DN 32 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.875 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.831 Kilogramm |
| Volume | 3.249 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |