Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15, Innengewinde ISO 7/1

003Z4021

MSV-O DN 15, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlüsseRp ½
AnschlusstypenInnengewinde ISO 7/1
BeschreibungMSV-O DN 15, Innengewinde, feste Venturi-Düse, manuelles Strangregulierventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]2.50 bar
Differenzdruck, [max.] [kPa]3 KPa
DruckstufePN 20
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionNein
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]2.80 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN15 PN20 kvs=3,0 G1/2" Rp
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypLENO MSV-O
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
VentilgrößeDN 15
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.791 Kilogramm
Nettogewicht0.727 Kilogramm
Volume1.36 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420096643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm