LENO MSV-B, DN 15, Niedriger Durchfluss, Außengewinde
003Z4130
MSV-B DN 15 LF, Außengewinde, manuelles Strangregulierventil
003Z4130
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlüsse | G ¾ A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Beschreibung | MSV-B DN 15 LF, Außengewinde, manuelles Strangregulierventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 20 |
| Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 PN20 kvs= 2,5 G3/4" |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manueller Abgleich |
| Produkttyp | LENO MSV-B |
| Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.73 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.671 Kilogramm |
| Volume | 2.262 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |