Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Innengewinde

003Z4032

MSV-B DN 20, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: LENO™ MSV-B

Empfohlener Austausch: 003Z7002

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlüsseRp ¾
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungMSV-B DN 20, Innengewinde, manuelles Strangregulierventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 20
EinstellskalaJa
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionNein
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs-Werte [m³/h]6.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMSV-B DN20 PN20 kvs=6,0 G3/4" Rp
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeManueller Abgleich
ProdukttypLENO MSV-B
PrüfnippelMit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP-Dossier ProduktnameMSV-B DN15-DN50 (1)
VentilgrößeDN 20
Werkstoff VentilgehäuseDZR-Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.784 Kilogramm
Nettogewicht0.724 Kilogramm
Volume1.434 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm