AB-QM Ventile
Product types shown: 3
AB-QM
Das Danfoss AB-QM ist ein druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil (PICV), das hohe Genauigkeit und Langlebigkeit mit marktführender Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Das AB-QM ist dafür konzipiert, ein absolut effizientes HLK-System bereitzustellen und gleichzeitig eine termingerechte Projektabwicklung innerhalb des veranschlagten Budgets sicherzustellen.
Druckunabhängige Ventile sind Regelventile mit einer automatischen hydraulischen Abgleichfunktion. Ein integrierter Differenzdruckregler sorgt für konstanten Differenzdruck über dem Regelventil und gewährleistet so die volle Ventilautorität und eine automatische Volumenstrombegrenzung. Dank der Kombination aus zwei Funktionen, der Regelung und des automatischen hydraulischen Abgleichs, ist das Danfoss AB-QM eine kostengünstige Lösung für die Herausforderungen, denen sich zukunftsorientierte Konstrukteure von HLK-Systemen stellen. Das AB-QM kann auch in Industriekälteanlagen eingesetzt werden.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.