Danfoss logo
AB-QM 4.0 Flexo-product-category

AB-QM 4.0 Flexo

Beim Danfoss AB-QM 4.0 Flexo mit AB-QM-Ventil, 3-Wege-Kugelhahn und 80 mm Abstand zwischen den Anschlussmittelpunkten handelt es sich um ein kompaktes und zeitsparendes Anschlussset. Es wurde für einen optimalen hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizungsanwendungen mit variablem Durchfluss (z.B. Gebläse- oder Deckenkühlkonvektoren) konzipiert. Der Durchfluss wird über ein druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil (PICV) AB-QM geregelt, um eine Überversorgung und einen verringerten Wirkungsgrad am Endgerät zu verhindern.

Features and benefits

  • Montage
  • Service/Kundendienst (Schnelle Instandhaltung, Wartung und Fehlerbehebung):
  • Energieeffizienz: