Vorgefertigte Lösungen
Product types shown: 2

AB-QM 4.0 CO⁶ Flexo
Danfoss CO⁶ Flexo ist ein kompaktes und zeitsparendes Anschluss-Set, es kombiniert ein 6-Wege-Ventil mit einem AB-QM (PICV) zur Regelung in Anwendungen mit 4-Rohr- Changeover-Systemen, in der Regel für Heiz- und Kühldecke oder Decken-Heiz-/Kühlkonvektoren. Die Durchflussregelung durch das AB-QM sorgt für präzise Temperaturen im Raum und verhindert Überversorgung, die die Effizienz des Systems beeinträchtigen würde. Das CO6-Ventil schaltet in einem 4-Rohr-Changeover-System zwischen Kühlung und Heizung um.

AB-QM Flexo
Beim Danfoss AB-QM 4.0 Flexo mit AB-QM-Ventil, 3-Wege-Kugelhahn und 80 mm Abstand zwischen den Anschlussmittelpunkten handelt es sich um ein kompaktes und zeitsparendes Anschlussset. Es wurde für einen optimalen hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizungsanwendungen mit variablem Durchfluss (z.B. Gebläse- oder Deckenkühlkonvektoren) konzipiert. Der Durchfluss wird über ein druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil (PICV) AB-QM geregelt, um eine Überversorgung und einen verringerten Wirkungsgrad am Endgerät zu verhindern.