ChangeOver6 Ventile und Stellantriebe
Product types shown: 1

ChangeOver6 und NovoCon ChangeOver6– Motorisierte 6-Wege-Kugelhähne
Der ChangeOver6 und der NovoCon ChangeOver6 sind motorisierte 6-Wege-Kugelhähne, die eine Umschaltfunktion zwischen zwei Wasserkreisen in 4-Rohr-Systemen realisieren.
Diese Umschaltfunktion ermöglicht die Anwendung bei einer Heiz-/Kühldecke oder eines Gebläsekonvektors, unterschiedliche Heiz- und Kühlleistungen und damit unterschiedliche Durchflüsse können so realisiert werden.
Der ChangeOver6 und der NovoCon ChangeOver6 sind motorisierte 6-Wege-Umschaltventile und schalten lediglich den Wasserkreis von Heizen auf Kühlen (und umgekehrt) um. Der Durchfluss wird über das druckunabhängige Abgleich- und Regelventil AB-QM geregelt, so wird der hydraulische Abgleich und die exakte Regelung realisiert.
NovoCon ChangeOver6:
Der Stellantrieb NovoCon® S mit Kommunikationsbus regelt den Durchfluss sowie das 6-Wege-Umschaltventil mit Stellantrieb und schaltet zwischen einem Heiz-und einem Kühlkreis um. Die Kreise sind durch Folgendes gekennzeichnet:
- Es gibt nur ein einziges Kabel mit Stecker, das die Kommunikationsbusverbindung und die Spannungsversorgung des Stellantriebs NovoCon® S sicherstellt. Ein Steckerkabel zwischen dem 6-Wege-Stellantrieb NovoCon® S ChangeOver6 und dem Stellantrieb NovoCon® S, das ein 0–10 V-Regelsignal, ein Rückmeldesignal und die Spannungsversorgung sicherstellt.
- Der Stellantrieb NovoCon® S auf dem AB-QM-Ventil erfasst über einen Vergleich des 0–10 V-Regel- und des Rückmeldesignals, ob sich der 6-Wege-Stellantrieb im Handbetrieb befindet oder ob das Ventil blockiert ist (Rückmeldesignal folgt nicht dem Regelsignal).
- Der 6-Wege-Stellantrieb kann im Wartungsbetrieb vollständig das Ventil schließen, Leckagen werden so verhindert.