Raumregler, GreenCon, Kühlung; Beheizung; Zweirohrystem; Aus
193B0943
GreenCon Ein/Aus-Raumthermostat, Zweirohrsystem, Heizen/Kühlen
193B0943
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | ZweirohrystemKühlungBeheizungAus |
| Beschreibung | GreenCon Ein/Aus-Raumthermostat, Zweirohrsystem, Heizen/Kühlen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| IP-Schutzklasse | IP30 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Raumregler |
| Produkttyp | GreenCon |
| Verdrahtung | Schraubklemmen (2 x 1,5mm2) |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 250 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.221 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.164 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |