Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 450, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]400 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]40 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss, [max.] [m³/h]900.00 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]5.29 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 450

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht118 Kilogramm
Nettogewicht118 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425235177