Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 450, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]210 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]35 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss [m³/h]4.30 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]4.30 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionAQ Valve 450mm
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 450

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht118 Kilogramm
Nettogewicht118 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425235160