AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h
003Z3793
AQ DN 450, Durchflussbegrenzer
003Z3793
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 450, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 210 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 21 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 1023.00 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 3.96 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 450 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 118 Kilogramm |
| Nettogewicht | 118 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |