AQ, DN 350, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h
003Z3784
AQ DN 350, Durchflussbegrenzer
003Z3784
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 350, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 210 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 21 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 690.16 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 3.96 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 55.000 kg |
| Höhe [mm] | 448 mm |
| Höhe mit Prüfnippeln [mm] | 478 mm |
| Länge [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN350 dPv 21-210kPa Flow 3,96-690,16 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 350 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 55 Kilogramm |