AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h
003Z3782
AQ DN 300, Durchflussbegrenzer
003Z3782
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 300, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 210 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 35 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 48.800 kg |
| Höhe [mm] | 398 mm |
| Höhe mit Prüfnippeln [mm] | 428 mm |
| Länge [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 300 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 39.5 Kilogramm |