Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 250, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]400 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]40 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss, [max.] [m³/h]249.88 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]5.29 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Gewicht [kg]30.800 kg
Höhe [mm]339 mm
Höhe mit Prüfnippeln [mm]369 mm
Länge [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 250

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht20 Kilogramm