AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h
003Z3777
AQ DN 200, Durchflussbegrenzer
003Z3777
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 200, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 400 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 40 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 159.01 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 5.29 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 22.300 kg |
| Höhe [mm] | 270 mm |
| Höhe mit Prüfnippeln [mm] | 300 mm |
| Länge [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 200 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 109 Kilogramm |
| Nettogewicht | 98 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.15 Kubikmeter |