Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h

003Z3776

AQ DN 200, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 200, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]210 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]35 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss, [max.] [m³/h]289.55 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]4.30 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Gewicht [kg]22.300 kg
Höhe [mm]270 mm
Höhe mit Prüfnippeln [mm]300 mm
Länge [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 200

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht24.8 Kilogramm